Referentie van component

Openen en sluiten van containers met schroefdoppen

MATCH | Levenswetenschappen | Intralogistiek

Task & Solution

Onze parallelle roterende grijper met 2 bekken uit de REP2000-serie combineert grijpen en roteren in één compacte module en stelt nieuwe normen op het vlak van efficiëntie en ruimtebesparing. Het eindeloos roteerbare systeem maakt indruk met 5 miljoen onderhoudsvrije cycli, maakt optimaal gebruik van de beschikbare installatieruimte en biedt maximale functionaliteit in een robuust ontwerp. De combinatie met ABB Robotics maakt een nauwkeurige, veilige en flexibele handling mogelijk die praktisch gemaakt is voor veeleisende laboratoriumomgevingen.

Hartelijk dank aan ABB Robotics voor het leveren en presenteren van deze uitstekende oplossing.

Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht